1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุก สูง ( พุก พลาสติกสำหรับผนังกลวง)【21-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พุก สูง ( พุก พลาสติกสำหรับผนังกลวง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 411.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ยี่ห้อ] Asahi อุตสาหกรรมเคมี
[วัสดุ]
เรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· สกรู กรูมิล สกรู ปล่อย สกรู ไม้ ได้หมด
· ยึด กระดาน ให้แน่นและมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการยึดที่ดีเยี่ยมโดยไม่สั่น!
· การก่อสร้างที่รวดเร็วและง่ายดาย
· แรงยึด NA-9
· 40 กก./ฉ สำหรับ กระดาน ยิปซัมหนา 3 มม (ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ไอจิ)

รหัสสินค้า
NA-3P
NA-16P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ วัสดุฐาน บังคับ
(มิลลิเมตร)

฿ 411.48

AKQ1 FASTENING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3 ถึง 8

฿ 411.48

AKQ1 FASTENING 1 แพ็ค

21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 16 ถึง 24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พุก เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ทำจากไม้ 4 ถึง 4.5