1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส SUSXM7 กระดาน โลหะ สกรู XM7 กล่อง แบบเหลี่ยม【200-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส SUSXM7 กระดาน โลหะ สกรู XM7 กล่อง แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,110.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สกรู โลหะ แผ่น ที่ทนทานต่อสนิม ทนทานต่อการคลายเกลียว และทนทานต่อแม่เหล็ก

รหัสสินค้า
CSSQBTTF-SXM7-D4.2-35
CSSQBTTF-SXM7-D4.2-45
CSSQBTTF-SXM7-D4.2-55
CSSQBTTF-SXM7-D4.2-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 3,168.20

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 35

฿ 3,153.97

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 45

฿ 3,131.10

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

270 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 55

฿ 3,110.78

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.2 วัสดุ SUSXM-7
รูปทรง รูติดตั้ง ช่อง แบบเหลี่ยม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ