(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] สกรู โลหะ แผ่น สีเงินทำจาก เหล็กกล้า ที่มีความยาว 25 ถึง 65 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CSPFLTTM-STTRS-D4.2-25 |
CSPFLTTM-STTRS-D4.2-32 |
CSPFLTTM-STTRS-D4.2-42 |
CSPFLTTM-STTRS-D4.2-50 |
CSPFLTTM-STTRS-D4.2-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.47 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 470 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | ||
฿ 1,052.34 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 32 | ||
฿ 1,018.30 | WKI1 FASTENING | 1 แพ็ค | 340 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 42 | ||
฿ 1,006.10 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 50 | ||
฿ 977.65 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4.2 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง