(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]ที่มีความยาว 18 ถึง 30 มม. ช่วยลดเสี้ยนบน แผ่นเหล็ก และเหมาะสำหรับหลังคาเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
CSPBTTNB-410-D4.2-18 |
CSPBTTNB-410-D4.2-25 |
CSPBTTNB-410-D4.2-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,046.24 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 18 | ||
฿ 5,046.24 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 25 | ||
฿ 4,930.39 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4.2 | วัสดุ | SUS410 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง