1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษห่อ เกลียวหยาบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม กล่องเล็ก【200-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษห่อ เกลียวหยาบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม กล่องเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 992.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แพคเกจ โพลีโพรพีลีน ทนทานช่วยปกป้อง สกรู จากการรั่วไหลของน้ำที่เกิดจากฝน

รหัสสินค้า
OTTRPCSWB-STU-M3.8-25
OTTRPCSWB-STU-M3.8-28
OTTRPCSWB-STU-M4.2-65
OTTRPCSWB-STU-M4.5-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว

฿ 1,950.72

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.825

฿ 1,951.73

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.828

฿ 1,085.37

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4.265

฿ 992.38

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4.590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ชนิดสกรู เต็ม - เกลียว