1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์โรลเลอร์พลาสติกหน้าแปลนเดียว (GRL-P-L-SUS)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ไกด์โรลเลอร์พลาสติกหน้าแปลนเดียว (GRL-P-L-SUS)
  • ไกด์โรลเลอร์พลาสติกหน้าแปลนเดียว (GRL-P-L-SUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 481.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไกด์โรลเลอร์พลาสติกหน้าแปลนเดียว
[คุณสมบัติ]
· บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 105 °C
· 2 ชนิด: GRL2206P-L-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL22M6P-L-SUS (มีสตัด)
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง

ไกด์โรลเลอร์พลาสติกหน้าแปลนเดียว

บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง ทนความร้อนได้ถึง 105°C เหมาะที่จะใช้เป็นลูกกลิ้งสำหรับประตูบานเลื่อนและตัวส่งต่าง ๆ เป็นต้น
2 ชนิด: GRL2206P-L-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL22M6P-L-SUS (มีสตัด)

GRL2206P-L-SUS (ไม่มีสตัด)

GRL2206P-L-SUS (ไม่มีสตัด)

  • บอดี้หลัก: โพลีอะซีทัล สีขาว
  • ตลับลูกปืน: SUS440C
  • น้ำหนักที่รับได้: 98 N
  • น้ำหนัก: 4.7 ก.
Drawing ระบุขนาดของ GRL2206P-L-SUS (ไม่มีสตัด) (มม.)

Drawing ระบุขนาดของ GRL2206P-L-SUS (ไม่มีสตัด) (มม.)

GRL22M6P-L-SUS (มีสตัด)

GRL22M6P-L-SUS (มีสตัด)

  • บอดี้หลัก: โพลีอะซีทัล สีขาว
  • ตลับลูกปืน: SUS440C
  • สตัด: SUS303
  • น้ำหนักที่รับได้: 98 N
  • น้ำหนัก: 7.4 ก.
Drawing ระบุขนาดของ GRL22M6P-L-SUS (มีสตัด) (มม.)

Drawing ระบุขนาดของ GRL22M6P-L-SUS (มีสตัด) (มม.)

รหัสสินค้า
GRL22M6P-L-SUS
GRL2206P-L-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทเพลา

฿ 711.77

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[เพลา] พิมพ์ด้วย สลักเกลียว

฿ 481.46

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[ไม่มี เพลา (รูกลม)] ประเภทไม่มี สลักเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง L-type ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ SUS440C
วัสดุ โรเลอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) วัสดุ เคลือบฉนวน โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน OD(Ø) 22
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง(Ø) 18 ความกว้างของลูกกลิ้ง(มิลลิเมตร) 6
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 98