(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์โรลเลอร์รูปมงกุฎ
[คุณสมบัติ]
·เหมาะเป็น ลูกกลิ้ง สำหรับประตูบานเลื่อนและผู้ให้บริการต่างๆ
· สำหรับงานที่รับโหลดปานกลาง
· บอดี้หลักทำจากเหล็กกล้าหรือพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
ลักษณะภายนอกของ GRL-S-C (เหล็กกล้า)
ตัวอย่างการใช้งานของ GRL-C
Drawing ระบุขนาดของ GRL-C
ลักษณะภายนอกของ GRL-JC (พลาสติก)
รหัสสินค้า | D | L | R | d | d1 | d2 | A | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โรเลอร์พินที่รองรับการใช้งาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL-S-C GRL-J-C | 30 | 22 | 12 | R50 | 6 | 17 | 13 | 3 | 6 | 606ZZ | — | RLP0606 | RLP06E | RLP06S |
40 | 30 | 16 | R100 | 8 | 22 | 18 | 4.5 | 7 | 608ZZ | RLP0807F | RLP0807 | RLP08E | RLP08S | |
50 | 36 | 19 | 10 | 26 | 22 | 5.5 | 8 | 6000ZZ | RLP1008F | RLP1008 | RLP10E | RLP10S | ||
60 | 42 | 23 | R150 | 12 | 32 | 26 | 6.5 | 10 | 6201ZZ | RLP1210F | RLP1210 | RLP12E | RLP12S | |
70 | 46 | 28 | R200 | 15 | 35 | 29 | 8.5 | 11 | 6202ZZ | — | RLP1511 | RLP15E | RLP15S |
เหล็กกล้า | พลาสติก | ||
---|---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) |
GRL30S-C | 23 | GRL30J-C | 10 |
GRL40S-C | 55 | GRL40J-C | 22 |
GRL50S-C | 95 | GRL50J-C | 35 |
GRL60S-C | 155 | — | — |
GRL70S-C | 215 | — | — |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน Cr (N) | พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน Cor (N) |
---|---|---|
606ZZ | 2,260 | 840 |
608ZZ | 3,300 | 1,360 |
6000ZZ | 4,550 | 1,970 |
6201ZZ | 6,800 | 3,050 |
6202ZZ | 7,650 | 3,700 |
ข้อมูลทางเทคนิค (พิกัดโหลดของตลับลูกปืน)
ชนิด | บอดี้หลัก | ตลับลูกปืน/แหวนล็อค |
---|---|---|
GRL-S-C | S45C ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เหล็กกล้า |
GRL-J-C | โพลีอะซีทัล สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
GRL30S-C |
GRL40S-C |
GRL60S-C |
GRL70S-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.27 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 12 | ||
฿ 712.24 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 16 | ||
฿ 1,099.10 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 23 | ||
฿ 1,136.60 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | ประเภทมงกุฎ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ โรเลอร์ | S45C | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง