(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับการติดตั้งตัวปรับตั้งค่าสำหรับใช้โดยการติดตั้งกับท่อ แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง +100°C
[การใช้งาน]
· เนื่องจากขาสำหรับสร้าง ตัวเสื้อ จากท่อ แบบเหลี่ยม
ร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สำหรับ ฝาครอบ ท้ายสำหรับ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม
หมายเลข รุ่น | W | W₁ | T₁ สูงสุดไปต่ำสุด | W₂ สูงสุดไปต่ำสุด | M | T | H₂ | H₁ | H | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) บันทึก) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDLQ20-M6 | 20 | 20 | 1.5 ถึง 2 | 17 ถึง 16 | M6 × 1 | 5 | 5 | 5 | 34 | 3 | 10 |
NDLQ20-M8 | M8 × 1.25 | 6.5 | 11 | ||||||||
NDLQ20-M10 | M10 × 1.5 | 8 | 1 | 10 | 33 | 16 | |||||
NDLQ25-M8 | 25 | 25 | 1 ถึง 1.5 | 23 ถึง 22 | M8 × 1.25 | 6.5 | 5 | 5 | 34 | 17 | |
NDLQ25-M10 | 1.5 | 22 | M10 × 1.5 | 8 | 33 | 21 | |||||
NDLQ30-M8 | 30 | 30 | 1.5 ถึง 2 | 27 ถึง 26 | M8 × 1.25 | 6.5 | 5 | 5 | 34 | 20 | |
NDLQ30-M10 | M10 × 1.5 | 8 | 24 |
ค่า เมื่อเมาท์กับ ท่อเหล็ก สิ่งนี้จะลดลง 25% เมื่อติดตั้งกับ ท่อเหล็ก อะลูมิเนียม
อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง + 100 ° c
รหัสสินค้า |
---|
NDLQ20-M6 |
NDLQ20-M8 |
NDLQ20-M10 |
NDLQ25-M8 |
NDLQ25-M10 |
NDLQ30-M8 |
NDLQ30-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ขนาด M | กว้าง (□) | ความยาว W2 (□) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.69 ฿ 54.50 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 × 1 | 20 | 17 ถึง 16 | ||
฿ 76.11 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 20 | 17 ถึง 16 | ||
฿ 105.11 ฿ 56.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 × 1.5 | 20 | 17 ถึง 16 | ||
฿ 92.16 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 25 | 23 ถึง 22 | ||
฿ 100.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 25 | 22 | ||
฿ 130.53 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 × 1.25 | 30 | 27 ถึง 26 | ||
฿ 122.87 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 × 1.5 | 30 | 27 ถึง 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย | วัสดุ | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง