(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดทรงกลมยึดด้วยการสวมอัด ดังนั้นฝุ่นและสิ่งสกปรกจึงไม่สะสมได้ง่าย
· นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศและสารเคมี จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำยาทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,533.38 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 65 | M6 | - | - | ||
฿ 1,533.38 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 65 | M8 | - | - | ||
฿ 1,925.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 80 | M10 | - | - | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 15 | 4300 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 20 | 4300 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 25 | 4300 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 30 | 4300 | ||
฿ 1,692.32 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 40 | 4300 | ||
฿ 1,692.47 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 50 | 4300 | ||
฿ 1,692.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M6 | 60 | 4300 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 15 | 8000 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 20 | 8000 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 25 | 8000 | ||
฿ 1,571.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 30 | 8000 | ||
฿ 1,788.30 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 40 | 8000 | ||
฿ 1,693.40 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 50 | 8000 | ||
฿ 1,693.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | M8 | 60 | 8000 | ||
฿ 1,963.90 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | M10 | 20 | 12800 | ||
฿ 1,965.30 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | M10 | 25 | 12800 | ||
฿ 2,983.33 | IMAO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | M10 | 30 | 12800 | ||
฿ 2,004.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | M10 | 40 | 12800 | ||
฿ 100.00 | IMAO | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก | 80 | M10 | 50 | 12800 | ||
฿ 2,005.73 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | M10 | 60 | 12800 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | รูปทรง | ทรงตัว L |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า |
วัสดุส่วนติดตั้ง | SUS303 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | สกรูปรับระดับรับสำหรับช่องว่าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง