(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้ประโยชน์]
·ใช้เมื่อล็อคประตู
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลาย -20 °ถึง 60 °
รหัสสินค้า |
---|
DLB30 |
DLB30-05 |
DLB30-10 |
DLB30-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก H | ความกว้างโดยรวม H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.34 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก / ลูก | - | - | ||
฿ 54.23 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | 5 | 19 | ||
฿ 54.23 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | 10 | 23 | ||
฿ 54.23 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | 15 | 28 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง