1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางกันสั่นสะเทือน (เกลียวนอกหนึ่งด้าน) (VD4)

ยางกันสั่นสะเทือน (เกลียวนอกหนึ่งด้าน) (VD4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางป้องกันการสั่นสะเทือนนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยลดแรงสั่นสะเทือนและดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันเสียงรบกวนและผลกระทบต่อเครื่องจักรโดยรอบ
· มี 7 ชนิดให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานติดตั้ง
· วิธีการเลือกนั้นง่าย
· ทำจากยางธรรมชาติ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของโบลเวอร์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดการป้องกันและการดูดซับแรงสั่นสะเทือน

ยางกันสั่นสะเทือน (สตัด)

  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: ยางธรรมชาติ (NR) ความแข็ง Shore A55 ± 5 สีดำ
  • วัสดุส่วนเกลียว: SS400 ชุบสังกะสี
ยางกันสั่นสะเทือน

ยางกันสั่นสะเทือน

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

หมายเลขรุ่นDHMLโหลดสูงสุด
(N)
ความโค้งสูงสุด
(มม.)
ค่าคงตัวสปริง
(N/mm)
น้ำหนัก
(กรัม)
VD4-0808M 388M 3 × 0.56552283
VD4-1010M 41010M 4 × 0.710882.5352
VD4-1015M 415923.75253
VD4-1510M 41510M 4 × 0.7101682844
VD4-1515M 4152593.75695
VD4-1520M 4202235457
VD4-1530M 4302587.5349
VD4-2010M 62010M 6 × 1186452.525815
VD4-2015M 6154683.7512510
VD4-2020M 62036757313
VD4-2030M 6304207.55623
VD4-2515M 62515M 6 × 1187973.7521318
VD4-2517M 6178334.2519620
VD4-2520M 620581511620
VD4-2530M 6305917.57925
VD4-3015M 83015M 8 × 1.25201,0233.7527330
VD4-3017M 8171,2754.2530031
VD4-3020M 8201,014520335
VD4-3025M 8251,0266.2516438
VD4-3030M 8307767.510343
VD4-4020M 84020M 8 × 1.25232,500550055
VD4-4025M 825
รหัสสินค้า
VD4-0808M3
VD4-1010M4
VD4-1015M4
VD4-1510M4
VD4-1515M4
VD4-1520M4
VD4-1530M4
VD4-2010M6
VD4-2015M6
VD4-2020M6
VD4-2030M6
VD4-2515M6SALE
VD4-2517M6
VD4-2520M6
VD4-2530M6
VD4-3015M8
VD4-3017M8
VD4-3020M8
VD4-3025M8
VD4-3030M8
VD4-4020M8
VD4-4025M8
VD4-4030M8
VD4-4040M8
VD4-5020M10
VD4-5030M10
VD4-5040M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 54.97

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1055M38288

฿ 76.67

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1088M4103510

฿ 45.17

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 1092M4152510

฿ 75.00

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10168M4108415

฿ 45.17

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10259M4156915

฿ 48.80

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10223M4204515

฿ 56.66

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10258M4303415

฿ 62.42

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10645M61025820

฿ 57.66

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10468M61512520

฿ 86.77

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 19 วัน 10367M6207320

฿ 60.29

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 8 วัน 10420M6305620

฿ 84.70

฿ 31.10

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10797M61521325

฿ 67.55

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 8 วัน 10833M61719625

฿ 91.96

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10581M62011625

฿ 78.97

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10591M6307925

฿ 86.59

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101023M81527330

฿ 89.92

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 101275M81730030

฿ 89.92

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 5 วัน 101014M82020330

฿ 97.78

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101026M82516430

฿ 107.64

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10776M83010330

฿ 125.28

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102500M82050040

฿ 159.68

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101660M82526640

฿ 142.53

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101480M83019740

฿ 164.90

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101403M84014040

฿ 197.13

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103460M102069250

฿ 195.14

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 102520M103033650

฿ 258.71

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102760M104027650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหนึ่ง เกลียวนอก ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 55±5 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ (NR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80 ติด วัสดุ เหล็กกล้า
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .