1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันกระแทกกันสั่นสะเทือน (รูต๊าปเกลียว/รูต๊าปเกลียว) VD3

ยางกันกระแทกกันสั่นสะเทือน (รูต๊าปเกลียว/รูต๊าปเกลียว) VD3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางลดการสั่นนี้ป้องกันเสียงรบกวนและผลเสียต่อเครื่องจักรโดยรอบ ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ของคุณ
[คุณสมบัติ]
· หน่วงและดูดซับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในการทำงาน
· 7 ประเภทเพื่อให้เหมาะกับการติดตั้ง การใช้งาน คุณ
· วิธีการเลือกนั้นง่าย
· ทำจากยางธรรมชาติ
· ยังมีชนิดสแตนเลสจำหน่ายเช่นกัน
[การใช้งาน]
· เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของลูกหมุน เครื่องยนต์ เครื่องจักร อุตสาหกรรมต่าง ๆ

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดยางกันกระแทกกันสั่นสะเทือน (รูต๊าปเกลียว/รูต๊าปเกลียว)

Drawing แสดงโครงร่างยางกันกระแทกกันสั่นสะเทือน (รูต๊าปเกลียว/รูต๊าปเกลียว)

Drawing แสดงโครงร่างยางกันกระแทกกันสั่นสะเทือน (รูต๊าปเกลียว/รูต๊าปเกลียว)

ทำจากเหล็กกล้าทำจาก SUSDHMLfโหลดสูงสุด (N)ความโค้งสูงสุด (มม.)ค่าคงตัวสปริง (N/m)น้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้ารหัสสินค้าเหล็กกล้าSUSเหล็กกล้าSUSเหล็กกล้าSUS
VD3-0808M 3VD3-0808M 3-SUS88M3 × 0.53852431
VD3-1010M 4VD3-1010M 4-SUS1010M 4 × 0.741002.5402
VD3-1015M 4VD3-1015M 4-SUS15100653.7527173
VD3-1510M 4VD3-1510M 4-SUS1510M 4 × 0.7432532421631624
VD3-1515M 4VD3-1515M 4-SUS152801503.7575406
VD3-1520M 4VD3-1520M 4-SUS202345478
VD3-2015M 6VD3-2015M 6-SUS2015M 6 × 162274791.53.7515112813
VD3-2020M 6VD3-2020M 6-SUS2043058616
VD3-2025M 6VD3-2025M 6-SUS254336.256919
VD3-2520M 6VD3-2520M 6-SUS2520M 6 × 1662053.7512416526
VD3-2525M 6VD3-2525M 6-SUS255296.258529
VD3-2530M 6VD3-2530M 6-SUS305247.57025
VD3-3020M 8VD3-3020M 8-SUS3020M 8 × 1.2581,0670.751,52421339
VD3-3030M 8VD3-3030M 8-SUS301,0551,0537.514114045
VD3-3040M 8VD3-3040M 8-SUS40
รหัสสินค้า
VD3-0808M3
VD3-1010M4SALE
VD3-1015M4SALE
VD3-1510M4SALE
VD3-1515M4SALE
VD3-1520M4
VD3-2015M6
VD3-2020M6
VD3-2025M6
VD3-2520M6
VD3-2525M6
VD3-2530M6
VD3-3020M8
VD3-3030M8
VD3-3040M8
VD3-4030M8
VD3-4040M8
VD3-5030M10
VD3-5040M10
VD3-5050M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ติด วัสดุ

฿ 66.27

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1085M3843-40~ 808เหล็กกล้า

฿ 83.34

฿ 31.40

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100M41040-40~ 8010เหล็กกล้า

฿ 86.77

฿ 52.11

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100M41527-40~ 8010เหล็กกล้า

฿ 88.24

฿ 53.01

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10325M410163-40~ 8015เหล็กกล้า

฿ 69.26

฿ 34.10

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10280M41575-40~ 8015เหล็กกล้า

฿ 77.81

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 19 วัน 10234M42047-40~ 8015เหล็กกล้า

฿ 82.53

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10227M615151-40~ 8020เหล็กกล้า

฿ 63.92

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 19 วัน 10430M62086-40~ 8020เหล็กกล้า

฿ 67.55

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10433M62569-40~ 8020เหล็กกล้า

฿ 79.04

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 25 วัน 10620M620124-40~ 8025เหล็กกล้า

฿ 110.70

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 10529M62585-40~ 8025เหล็กกล้า

฿ 89.92

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 10524M63070-40~ 8025เหล็กกล้า

฿ 108.51

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101067M8201524-40~ 8030เหล็กกล้า

฿ 132.20

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101055M830141-40~ 8030เหล็กกล้า

฿ 155.73

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102100M840210-40~ 8030เหล็กกล้า

฿ 169.14

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 101574M830210-40~ 8040เหล็กกล้า

฿ 191.51

VIBRATION MATERIAL 20 ชิ้น 7 วัน 101397M840140-40~ 8040เหล็กกล้า

฿ 243.31

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103300M1030440-40~ 8050เหล็กกล้า

฿ 273.75

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 102130M1040213-40~ 8050เหล็กกล้า

฿ 300.36

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 102188M1050194-40~ 8050เหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 55±5 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ (NR)
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .