(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางลดการสั่นนี้ป้องกันเสียงรบกวนและผลเสียต่อเครื่องจักรโดยรอบ ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ของคุณ
[คุณสมบัติ]
· หน่วงและดูดซับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในการทำงาน
· 7 ประเภทเพื่อให้เหมาะกับการติดตั้ง การใช้งาน คุณ
· วิธีการเลือกนั้นง่าย
· ทำจากยางธรรมชาติ
· ยังมีชนิดสแตนเลสจำหน่ายเช่นกัน
[การใช้งาน]
· เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของลูกหมุน เครื่องยนต์ เครื่องจักร อุตสาหกรรมต่าง ๆ
Drawing แสดงโครงร่างยางกันกระแทกกันสั่นสะเทือน (สตัด/รูต๊าปเกลียว)
ทำจากเหล็กกล้า | ทำจาก SUS | D | H | M | L | Lf | โหลดสูงสุด (N) | ความโค้งสูงสุด (มม.) | ค่าคงตัวสปริง (N/m) | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | เหล็กกล้า | SUS | เหล็กกล้า | SUS | |||||||
VD2-0808M 3 | VD2-0808M 3-SUS | 8 | 8 | M 3 × 0.5 | 6 | 3 | 85 | 2 | 43 | 1 | ||
VD2-1010M 4 | VD2-1010M 4-SUS | 10 | 10 | M 4 × 0.7 | 10 | 4 | 100 | 2.5 | 40 | 2 | ||
VD2-1015M 4 | VD2-1015M 4-SUS | 15 | 4 | 100 | 65 | 3.75 | 27 | 17 | 3 | |||
VD2-1510M 4 | VD2-1510M 4-SUS | 15 | 10 | M 4 × 0.7 | 10 | 4 | 325 | 324 | 2 | 163 | 162 | 5 |
VD2-1515M 4 | VD2-1515M 4-SUS | 15 | 280 | 150 | 3.75 | 75 | 40 | 6 | ||||
VD2-1520M 4 | VD2-1520M 4-SUS | 20 | 234 | 5 | 47 | 7 | ||||||
VD2-2015M 6 | VD2-2015M 6-SUS | 20 | 15 | M 6 × 1 | 18 | 6 | 479 | 3.75 | 128 | 15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ติด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.28 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | M3 | 8 | 43 | -40~ 80 | 8 | เหล็กกล้า | ||
฿ 148.07 ฿ 83.91 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | M3 | 8 | 43 | - | 8 | สแตนเลส | ||
฿ 59.27 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | M4 | 10 | 40 | -40~ 80 | 10 | เหล็กกล้า | ||
฿ 157.77 ฿ 88.21 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | M4 | 10 | 40 | - | 10 | สแตนเลส | ||
฿ 59.88 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | M4 | 15 | 27 | -40~ 80 | 10 | เหล็กกล้า | ||
฿ 273.54 ฿ 99.32 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | M4 | 15 | 17 | - | 10 | สแตนเลส | ||
฿ 89.22 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 325 | M4 | 10 | 163 | -40~ 80 | 15 | เหล็กกล้า | ||
฿ 87.75 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 280 | M4 | 15 | 75 | -40~ 80 | 15 | เหล็กกล้า | ||
฿ 167.03 ฿ 92.20 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | M4 | 15 | 40 | - | 15 | สแตนเลส | ||
฿ 60.29 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 234 | M4 | 20 | 47 | -40~ 80 | 15 | เหล็กกล้า | ||
฿ 184.55 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 234 | M4 | 20 | 47 | - | 15 | สแตนเลส | ||
฿ 73.96 ฿ 35.01 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 479 | M6 | 15 | 128 | -40~ 80 | 20 | เหล็กกล้า | ||
฿ 177.32 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 479 | M6 | 15 | 128 | - | 20 | สแตนเลส | ||
฿ 63.92 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 430 | M6 | 20 | 86 | -40~ 80 | 20 | เหล็กกล้า | ||
฿ 195.49 | VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 430 | M6 | 20 | 86 | - | 20 | สแตนเลส | ||
฿ 67.55 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 433 | M6 | 25 | 69 | -40~ 80 | 20 | เหล็กกล้า | ||
฿ 190.36 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 433 | M6 | 25 | 69 | - | 20 | สแตนเลส | ||
฿ 75.41 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 1068 | M6 | 15 | 285 | -40~ 80 | 25 | เหล็กกล้า | ||
฿ 213.97 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1068 | M6 | 15 | 285 | - | 25 | สแตนเลส | ||
฿ 89.36 | VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 620 | M6 | 20 | 124 | -40~ 80 | 25 | เหล็กกล้า | ||
฿ 229.40 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 620 | M6 | 20 | 124 | - | 25 | สแตนเลส | ||
฿ 100.91 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 524 | M6 | 30 | 70 | -40~ 80 | 25 | เหล็กกล้า | ||
฿ 303.33 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 524 | M6 | 30 | 70 | - | 25 | สแตนเลส | ||
฿ 104.46 ฿ 67.42 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2080 | M8 | 15 | 555 | -40~ 80 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 107.65 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3070 | M8 | 20 | 614 | -40~ 80 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 317.59 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 1067 | M8 | 20 | 213 | - | 30 | สแตนเลส | ||
฿ 127.41 | VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1055 | M8 | 30 | 141 | -40~ 80 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 359.80 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1053 | M8 | 30 | 140 | - | 30 | สแตนเลส | ||
฿ 159.36 | VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8420 | M8 | 20 | 1684 | -40~ 80 | 40 | เหล็กกล้า | ||
฿ 488.05 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2430 | M8 | 20 | 486 | - | 40 | สแตนเลส | ||
฿ 188.57 ฿ 99.02 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1574 | M8 | 30 | 210 | -40~ 80 | 40 | เหล็กกล้า | ||
฿ 507.93 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 1574 | M8 | 30 | 210 | - | 40 | สแตนเลส | ||
฿ 191.51 | VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1397 | M8 | 40 | 140 | -40~ 80 | 40 | เหล็กกล้า | ||
฿ 547.44 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1397 | M8 | 40 | 140 | - | 40 | สแตนเลส | ||
฿ 234.35 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14030 | M10 | 20 | 2806 | -40~ 80 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 609.32 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4100 | M10 | 20 | 820 | - | 50 | สแตนเลส | ||
฿ 231.55 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3300 | M10 | 30 | 440 | -40~ 80 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 310.76 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2130 | M10 | 40 | 213 | -40~ 80 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 100.00 | IMAO | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2130 | M10 | 40 | 213 | - | 50 | สแตนเลส | ||
฿ 281.61 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2046 | M10 | 45 | 182 | -40~ 80 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 783.55 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2046 | M10 | 45 | 182 | - | 50 | สแตนเลส | ||
฿ 302.75 | VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2188 | M10 | 50 | 175 | -40~ 80 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 823.36 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2188 | M10 | 50 | 175 | - | 50 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก + เกลียวใน | ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 55±5 | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม |
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ (NR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง