1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันกระแทกแนวรัศมี TPE (TPGBR)

ยางกันกระแทกแนวรัศมี TPE (TPGBR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 468.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรงในการดูดซับแรงกระแทกช่วยให้ดูดซับพลังงานได้มาก
· มีความทนทานและยืดหยุ่นมากกว่ายูรีเทนและยาง
· ความคุ้มค่าสูง
· TPGBR เป็นยางกันกระแทกที่ดูดซับพลังงานชนิดระยะเคลื่อนที่ยาวและโหลดเบา
· เหมาะสำหรับยกเครื่องออกกำลังกายหรือหยุดเครื่องออกกำลังกายที่กำลังเคลื่อนที่
· TPGBR-55 เป็นยางกันกระแทกที่ดูดซับพลังงานชนิดระยะเคลื่อนที่ยาวและโหลดระดับกลาง
· เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์อัตโนมัติและงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

รหัสสินค้า
TPGBR-1
TPGBR-1-55
TPGBR-2
TPGBR-2-55
TPGBR-3
TPGBR-3-55
TPGBR-5
TPGBR-5-55
TPGBR-6
TPGBR-6-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูง L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ระหว่างการใช้งานปกติ)
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ระหว่าง หยุดฉุกเฉิน)
(N)

฿ 468.93

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1024.628220310

฿ 502.33

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1023.1306001100

฿ 544.05

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1031.837330890

฿ 544.05

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1029.73910003125

฿ 832.49

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1037.3434501100

฿ 832.49

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1035.64511003550

฿ 1,057.44

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1055.5638901775

฿ 1,057.44

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1052.86421005350

฿ 1,244.90

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 7 วัน 1058.76616752450

฿ 1,244.90

VIBRATION MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1055.96847006675

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันกระแทก การใช้งาน รอง / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม สกรู เชื่อมต่อ M M4 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน อื่น ๆ
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน โพลีเอสเตอร์- เบส เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ (TPEE) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 49