(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· AMWPD-W ใช้พินแคลมป์ยึด
[คุณสมบัติ]
· สามารถสั่งทำพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
AMWPD40-M8 |
AMWPD40-M10 |
AMWPD63-M12 |
AMWPD63-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | บังคับยึดอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.00 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | AMWPD40-W | ||
฿ 861.52 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10×1.5 | AMWPD40-W | ||
฿ 1,018.74 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M12×1.75 | AMWPD63-W | ||
฿ 1,018.74 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M16×2 | AMWPD63-W |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง