(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]· แคลม แคลมป์ยึด สลักเกลียว สำหรับ AMWPD-X * มิติ L สามารถปรับได้ ±1 มม. จาก มิติ ที่ระบุ ดังนั้นโปรดใช้หลังจากปรับให้ได้ มิติ ที่เหมาะสมตามความจำเป็น
รหัสสินค้า |
---|
AMWPD40-8-[4-64/1] |
AMWPD40-10-[4-64/1] |
AMWPD63-12-[0-90/1] |
AMWPD63-16-[0-90/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | บังคับยึดอากาศ | ส่วนเชื่อมต่อ มิติ D1 (มิลลิเมตร) | ส่วนเชื่อมต่อ มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5×0.8 | AMWPD40-W | 8 | 8 | ||
- | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5×0.8 | AMWPD40-W | 10 | 8 | ||
- | CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M8×1.25 | AMWPD63-W | 12 | 12 | ||
- | CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M8×1.25 | AMWPD63-W | 16 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง