(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต>
[ชนิด]การใช้งาน / ฟังก์ชั่นที่หยาบแบบเมตริก
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 4 5 6 8 10 มิติ A (มม.) 13.2 16.0 มิติ B (มม.) 13.6 17.0 มิติ C (มม.) 8.8 9.5 10.4 12.0 13.5
รหัสสินค้า |
---|
CN-M4-16K |
CN-M4-27K |
CN-M5-27K |
CN-M6-16K |
CN-M6-27K |
CN-M8-17K |
CN-M8-32K |
CN-M8-47K |
CN-M10-17K |
CN-M10-32K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.45 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 13.2 | 13.6 | 8.8 | ||
฿ 23.61 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 13.2 | 13.6 | 9.5 | ||
฿ 20.13 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 13.2 | 13.6 | 9.5 | ||
฿ 19.35 ฿ 15.16 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 13.2 | 13.6 | 8.8 | ||
฿ 19.05 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 13.2 | 13.6 | 9.5 | |
฿ 63.87 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16.0 | 17.0 | 10.4 | ||
฿ 63.24 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | |
฿ 63.87 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16.0 | 17.0 | 13.5 | ||
฿ 63.87 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 16.0 | 17.0 | 10.4 | ||
฿ 63.87 | JDI1 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 16.0 | 17.0 | 12.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ติดตั้งง่าย | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง