(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]สกรู คอนกรีต อื่น ๆ
[การกำหนดสกรู (M)] 6
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู (มม)] 5.7
[ความยาว]45, 65
[ขนาด (มม)] 6.0 × 45, 6.0 × 65
รหัสสินค้า |
---|
AC-SUS-6X45 |
AC-SUS-6X65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | ขนาด (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.77 | YHR1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 45 | 6.0 × 45 | 300 × 10 | |
฿ 83.81 | YHR1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 65 | 6.0 × 65 | 200 × 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู คอนกรีต อื่น ๆ | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 5.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง