1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัว T (แหวนรอง AZ)【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัว T (แหวนรอง AZ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต

รหัสสินค้า
TTAZW-3W-4X19
TTAZW-410-4X16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) จำนวนชิ้น

฿ 4,139.74

YHR1 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1019เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว500 × 10

฿ 42.86

YHR1 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[สแตนเลส] SUS410ไม่ไม่700 × 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่น เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 3.9