(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
348-000040-112 |
348-000040-160 |
348-000050-112 |
348-000050-160 |
348-000060-112 |
348-000060-160 |
348-000080-112 |
348-000080-160 |
348-000100-112 |
348-000100-160 |
348-000120-112 |
348-000120-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด / เกลียว ภายใน d1 (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว ภายใน P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สกรู ด้านนอก d2 (มิลลิเมตร) | สกรู นอก pe (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.05 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.7 | 8 | 6 | 0.7 | ||
฿ 44.90 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | ไม่มี | 0.7 | 8 | 6 | 0.7 | ||
฿ 69.34 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 10 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 49.91 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | ไม่มี | 0.8 | 10 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 100.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.0 | 12 | 8 | 1.0 | ||
฿ 65.91 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | ไม่มี | 1.0 | 12 | 8 | 1.0 | ||
฿ 101.81 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | 14 | 10 | 1.25 | ||
฿ 73.94 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | ไม่มี | 1.25 | 14 | 10 | 1.25 | ||
฿ 144.00 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | 18 | 12 | 1.5 | ||
฿ 95.61 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | ไม่มี | 1.5 | 18 | 12 | 1.5 | ||
฿ 282.19 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.75 | 22 | 14 | 1.75 | ||
฿ 145.16 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 12 | ไม่มี | 1.75 | 22 | 14 | 1.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | วัสดุ | เหล็ก | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็กชนิดสามรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง