1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ensat ชนิดยาวแบบไม่มีรอยแหว่ง รุ่น 338

Ensat ชนิดยาวแบบไม่มีรอยแหว่ง รุ่น 338
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง

รหัสสินค้า
338-000030-160
338-000030-400
338-000030-500
338-000040-112
338-000040-160
338-000040-400
338-000040-500
338-000050-112
338-000050-400
338-000050-500
338-000060-112
338-000060-160
338-000060-400
338-000060-500
338-000080-112
338-000080-400
338-000080-500
338-000100-112
338-000100-160
338-000100-400
338-000100-500
338-000120-500
338-000160-112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาด / เกลียว ภายใน d1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว เกลียว ภายใน P
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สกรู ด้านนอก d2
(มิลลิเมตร)
สกรู นอก pe
(มิลลิเมตร)

฿ 38.86

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก3-0.5650.6

฿ 100.65

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4303-0.5650.6

฿ 135.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส3-0.5650.6

฿ 65.53

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก4ไตรวาเลนท์สีขาว0.786.50.8

฿ 41.53

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก4-0.786.50.8

฿ 105.29

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4304-0.786.50.8

฿ 146.71

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส4-0.786.50.8

฿ 69.29

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก5ไตรวาเลนท์สีขาว0.81081.0

฿ 114.97

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4305-0.81081.0

฿ 161.03

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส5-0.81081.0

฿ 81.29

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก6ไตรวาเลนท์สีขาว1.012101.25

฿ 57.91

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก6-1.012101.25

฿ 130.45

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4306-1.012101.25

฿ 183.48

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส6-1.012101.25

฿ 94.84

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก8ไตรวาเลนท์สีขาว1.2514121.5

฿ 145.55

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS4308-1.2514121.5

฿ 218.32

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส8-1.2514121.5

฿ 133.16

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก10ไตรวาเลนท์สีขาว1.518141.5

฿ 88.26

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็ก10-1.518141.5

฿ 193.16

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS430F)] SUS43010-1.518141.5

฿ 268.26

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส10-1.518141.5

฿ 387.87

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส12-1.7522161.75

฿ 452.13

KEK1 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็ก16ไตรวาเลนท์สีขาว2.024202.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตนเองแตะ ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ ) รูปทรง ประเภท ชิป IC ฟรี