(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ensat เป็นนัทอินเสิร์ทที่ใช้งานได้ดี สามารถใช้กับเรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกลียวภายในจะแตกได้ง่ายหากมีการต๊าปโดยตรง ไม่จำเป็นต้องต๊าปก่อน เพราะใบมีดในตัวตัดวัสดุได้เลย การเสริมเกลียวในด้วย Ensat ทำให้สามารถใช้งานชิ้นส่วนอะลูมิเนียมและเรซิ่นได้ ซึ่งจะช่วยทำให้น้ำหนักเบาขึ้น Ensat รองรับแรงที่เกิดขึ้นกับเกลียวภายในด้วยเกลียวภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้สามารถทนแรงได้มากกว่าเกลียวชนิดมีรูต๊าปโดยตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาด / เกลียว ภายใน d1 (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว ภายใน P (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สกรู ด้านนอก d2 (มิลลิเมตร) | สกรู นอก pe (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.48 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 3 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 38.32 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 3 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 84.00 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 3 | ไม่มี | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 117.68 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 3 | ไม่มี | 0.5 | 4 | 5 | 0.6 | ||
฿ 55.74 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 39.87 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 4 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 87.10 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 4 | ไม่มี | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 121.55 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 4 | ไม่มี | 0.7 | 6 | 6.5 | 0.8 | ||
฿ 58.45 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 44.13 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 5 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 94.84 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 5 | ไม่มี | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 133.94 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 5 | ไม่มี | 0.8 | 7 | 8 | 1.0 | ||
฿ 68.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 48.39 ฿ 22.30 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 6 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 108.00 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 6 | ไม่มี | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 150.58 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 6 | ไม่มี | 1.0 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 76.65 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 133.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 8 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 123.68 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 8 | ไม่มี | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 253.44 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 8 | ไม่มี | 1.25 | 9 | 12 | 1.5 | ||
฿ 105.68 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 72.77 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 10 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 159.48 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 10 | ไม่มี | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 220.26 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 10 | ไม่มี | 1.5 | 10 | 14 | 1.5 | ||
฿ 140.90 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1.75 | 12 | 16 | 1.75 | ||
฿ 102.19 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 12 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 1.75 | 12 | 16 | 1.75 | ||
฿ 294.58 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS430F)] SUS430 | 12 | ไม่มี | 1.75 | 12 | 16 | 1.75 | ||
฿ 322.06 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 12 | ไม่มี | 1.75 | 12 | 16 | 1.75 | ||
฿ 128.52 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 14 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 2.0 | 14 | 18 | 2.0 | ||
฿ 486.19 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 14 | ไม่มี | 2.0 | 14 | 18 | 2.0 | ||
฿ 348.77 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 16 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.0 | 14 | 20 | 2.0 | ||
฿ 216.03 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็ก | 16 | เฮกซะวาเลนต์โครเมต | 2.0 | 14 | 20 | 2.0 | ||
฿ 710.71 | KEK1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส | 16 | ไม่มี | 2.0 | 14 | 20 | 2.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รูปทรง | ประเภท 3-Hole |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง