(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย (ST-VTC207)
[คุณสมบัติ]
· มีพร้อมกลไกล็อคเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง
· รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม
Outline Drawing (ST-VTC207U-L)
Drawing ระบุขนาด 1
Drawing ระบุขนาด (พร้อมกลไกล็อค )
รหัสสินค้า | L | L1 | แรงจับยึด (kN) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|
ST-VTC207U-L | 100 | 57.5 | 1.75 | 300 |
รหัสสินค้า |
---|
ST-VTC207U-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.20 ฿ 665.15 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 1750 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (แพ้ด) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 1050 ถึง 2259 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-VTC207U-L ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง (พร้อมกลไกล็อค) ST-VTC207
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง