1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC207

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC207
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC207
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 565.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัด·
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม

คุณสมบัติแคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ST-VTC207)

立型トグルクランプ ST-VTC207:関連画像

Drawing แสดงโครงร่าง (ST-VTC207U)

立型トグルクランプ ST-VTC207:関連画像

Drawing แสดงโครงร่าง (ST-VTC207S)

ชนิดสินค้าหลักแขนมือจับโบลท์ นัทแพ็ดรองกด
ST-VTC-USPCC ชุบสังกะสีSPCCโพลีไวนิลคลอไรด์SUM41ยางคลอโรพรีน (CR)
ST-VTC-SSM400A
立型トグルクランプ ST-VTC207:関連画像

Drawing ระบุขนาด

立型トグルクランプ ST-VTC207:関連画像

Drawing ระบุขนาด: ST-VTC207S (ชนิดเชื่อม)

立型トグルクランプ ST-VTC207:関連画像

Drawing ระบุขนาด (ST-VTC207U)

รหัสสินค้าLL1แรงจับยึด (kN)น้ำหนัก (ก.)
ST-VTC207U10057.51.75300
ST-VTC207S98552.15315
รหัสสินค้า
ST-VTC207S
ST-VTC207U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงขันแน่น
(N)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู

฿ 649.27

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 102150-ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

฿ 565.95

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101750[M8] M8การปรับสไลด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SPCC วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (แพ้ด)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050 ถึง 2259 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง