1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ST-VTC202)
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัด·
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม

คุณสมบัติแคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ST-VTC202)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง (ST-VTC202U)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง (ST-VTC20SF)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด (ST-VTC202SF)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด 2

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวตั้ง ST-VTC202: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด (ST-VTC202U)

สินค้าหลักมือจับโบลท์ นัทแพ็ดรองกด
SPCC ชุบสังกะสีโพลีไวนิลคลอไรด์SUM41ยางคลอโรพรีน (CR)
รหัสสินค้าLL1แรงจับยึด
(kN)
น้ำหนัก
(ก.)
ST-VTC202U75.245.81160
ST-VTC202SF62.633.3150
รหัสสินค้า
ST-VTC202SFSALE
ST-VTC202U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สกรู แคลมป์ยึด ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู

฿ 480.83

฿ 289.12

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

฿ 455.70

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M6] M6การปรับสไลด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 1000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SPCC
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (แพ้ด) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 1,049
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง