(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก แบบกดชนิดราคาไม่แพง (พร้อมกลไกล็อค)
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าอื่น ๆ
· อุปกรณ์เสริม: โบลท์ 1 ตัว พร้อมแพ็ดรองกด (ความยาวรวมของ M10 คือ 86L ส่วนเกลียว 68L) นัท M10 2 ตัว
· มีกลไกล็อค
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม และอื่น ๆ
ลักษณะภายนอกของ ST-HTC603-L
Drawing ระบุขนาดของ ST-HTC603-L
บอดี้หลัก | ฐาน | เพลา |
---|---|---|
SPCC | SCM440 | S45C |
มือจับ | โบลท์ นัท | แพ็ด |
โพลีไวนิลคลอไรด์ | SUM41 | ยางคลอโรพรีน (CR) |
รหัสสินค้า | S | M | L3 | D | H1 | L | H | W | L2 | L4 | T | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-HTC603-L | 31.8 | M8 | 25 | 11 | 24 | 123 | 87 | 48 | 52 | 52.1 | 5 | 6.7 |
รหัสสินค้า | P | P1 | W1 | L5 | L1 | แรงจับยึด (kN) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-HTC603-L | 33 | 36.5 | 7.5 | 7.8 | 81 | 3 | 380 |
รหัสสินค้า |
---|
ST-HTC603-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,100.00 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (แพ้ด) | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2,000 ถึง 3099 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-HTC603-L ในชุด แคลมป์นกชนิดกดพร้อมกลไกล็อค ST-HTC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง