(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดที่ราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าอื่น ๆ
· รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม
บอดี้หลัก: SPCC, มือจับ: โพลีไวนิลคลอไรด์, โบลท์/นัท: SUM41, แพ็ด: ยางคลอโรพรีน
ลักษณะภายนอกของ ST-H305U
ลักษณะภายนอกของ ST-H307U
Drawing ระบุขนาดของ ST-H305U, ST-H307U
Drawing ระบุขนาดของ ST-H305U, ST-H307U
รหัสสินค้า | M | H2 | H3 | d | P | L | H | W | L2 | L3 | T | d1 | P1 | P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-H305U | M5 | 33 | 13.5 | 5.5 | 8 | 59 | 38 | 25.4 | 30 | 26.1 | 2 | 4.5 | 16 | 13.5 |
ST-H307U | M8 | 66 | 23.5 | 8.5 | 17 | 93 | 62 | 46.6 | 46 | 43.6 | 3 | 7 | 29.4 | 23 |
รหัสสินค้า | W2 | L4 | L5 | L1 | H1 | H4 | W1 | W3 | แรงจับยึด (KN) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-H305U | 4.7 | 6.3 | 17.5 | 28 | 57 | 8 | 9.5 | 32 | 0.5 | 70 |
ST-H307U | 8.6 | 10.3 | 22 | 43 | 93 | 13 | 14.5 | 51 | 1.5 | 250 |
รหัสสินค้า |
---|
ST-H305U |
ST-H307U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ช่วง แขน เคลื่อนย้ายได้ | ช่วง ก้านโยก เคลื่อนย้ายได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.69 | IMAO | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 500 | [M5] M5 | 93° | 180° | ||
฿ 584.37 ฿ 329.58 | IMAO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1500 | [M8] M8 | 87° | 175° |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (CR) |
---|---|---|---|---|---|
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 2279 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง