(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ST-H235)
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัด·
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม
Drawing แสดงโครงร่าง (ST-H235)
Drawing ระบุขนาด (มุมมองด้านบน)
Drawing ระบุขนาด (มุมมองด้านข้าง)
บอดี้หลัก | มือจับ | โบลท์ นัท | แพ็ดรองกด |
---|---|---|---|
SPCC ชุบสังกะสี | โพลีไวนิลคลอไรด์ | SUM41 | ยางคลอโรพรีน (CR) |
รหัสสินค้า | แรงจับยึด (kN) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|
ST-H235U | 3.5 | 560 |
รหัสสินค้า |
---|
ST-H235U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,333.33 | IMAO | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 3500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SUM41 (สลักเกลียว ต์ น๊อตตัวเมีย) + ยางคลอโรพรีน (CR) | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ช่วง แขน เคลื่อนย้ายได้ | 88° |
ช่วง ก้านโยก เคลื่อนย้ายได้ | 65° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-H235U ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน ST-H235
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง