(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดที่ราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าอื่น ๆ
· รุ่นประหยัด
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม
ST-H213U
ST-H227U
ST-H237U
ST-H245U
รหัสสินค้า | θ | θ1 | M | H2 | H3 | d | P | L | H | W | L1 | L2 | T | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-H213U | 90° | 60° | M5 | 33 | 19.5 | 6 | 24 | 109 | 36 | 28 | 39.5 | 25.5 | 2 | 4.3 | — |
ST-H217U | 92° | 76° | M6 | 55 | 27 | 7.2 | 42 | 166 | 52 | 41.1 | 63 | 37.6 | 3 | 5.5 | 4.7 |
ST-H227U | 62° | M8 | 66 | 34 | 8.8 | 41 | 190 | 62 | 44 | 72 | 39.6 | 6.8 | |||
ST-H237U | 92° | 63° | M10 | 86 | 44 | 11 | 80 | 275 | 80 | 58 | 106.5 | 57.2 | 4 | 8.5 | 5.7 |
ST-H245U | 105° | 67° | M12 | 116 | 58 | 13 | 325 | 109.5 | 68.6 | 130 | 66.8 | 5 | — | — |
รหัสสินค้า | P1 | P2 | P3 | P4 | W2 | L3 | L4 | H1 | H4 | W1 | แรงจับยึด (kN) | น้ำหนัก (ก.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-H213U | 19 | 17.6 | 13.5 | — | 4.5 | 6 | 11 | 72 | 9.5 | 10 | 0.7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-H217U | 29.5 | 23.7 | 26.2 | 13.1 | 5.8 | 5.7 | 14 | 110 | 12.5 | 13.2 | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-H227U | 31.6 | 26.6 | 6.2 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง