(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
163-631 |
163-632 |
163-633 |
163-635 |
163-636 |
163-637 |
163-638 |
163-639 |
163-641 |
163-644 |
163-651 |
163-652 |
163-653 |
163-655 |
163-656 |
163-657 |
163-658 |
163-659 |
163-661 |
163-664 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ปริมาณ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สิ่งแวดล้อม | ชื่อชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.45 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 12 | 9 | - | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-1 | ||
฿ 662.62 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 6 | 19.8 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-2 | ||
฿ 757.12 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 7 | 21 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-3 | ||
฿ 668.70 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 7 | 8.8 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-5 | ||
฿ 679.89 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 8.5 | 12.2 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-6 | ||
฿ 649.40 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 2.4 | 13.2 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-7 | ||
฿ 1,227.65 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 40 | 9.6 | 35.2 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-8 | ||
฿ 894.84 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 50 | 6 | 29.6 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-9 | ||
฿ 757.12 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 100 | 7.4 | 14 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | บรรจุภัณฑ์ ฝูง FP-11 | ||
฿ 649.40 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีน้ำตาล | 50 | 7.3 | 9 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | บรรจุภัณฑ์ ฝูง FP-14 | ||
฿ 652.45 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 12 | 9 | - | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-1 | ||
฿ 662.62 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 6 | 19.8 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-2 | ||
฿ 757.12 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 7 | 21 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-3 | ||
฿ 668.70 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 7 | 8.8 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-5 | ||
฿ 679.89 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 8.5 | 12.2 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-6 | ||
฿ 649.40 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 2.4 | 13.2 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-7 | ||
฿ 1,227.65 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 40 | 9.6 | 35.2 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-8 | ||
฿ 894.84 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 50 | 6 | 29.6 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | Flocky บรรจุภัณฑ์ FP-9 | ||
฿ 757.12 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 100 | 7.4 | 14 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | บรรจุภัณฑ์ ฝูง FP-11 | ||
฿ 649.40 | GIA PACKING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สีเทา | 50 | 7.3 | 9 | กันความร้อน·กันเสียง·ความทนทาน | บรรจุภัณฑ์ ฝูง FP-14 |
กำลังโหลด …
ประเภท อะไหล่ประตู | ชิ้นส่วน มาตราการแก้ไข สำหรับช่องว่าง | วัสดุ | Flocking เส้นใยกับ ยาง พิเศษ | ขนาด | 2000 L |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัวเครื่อง หลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง