(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· การวางตำแหน่งแผ่นเพลท
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำคือ ±10 ไมครอน
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | Flanged | ความเผื่อ OD | G6 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ | วัสดุ | SCM440 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน) |
รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP725-16032 ในชุด ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่น (เทเปอร์บุชชิ่ง) CP725
รหัสสินค้า |
---|
CP725-25050 |
CP725-38070 |
CP725-56095 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,475.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 50 | ||
฿ 6,691.27 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 70 | ||
฿ 10,296.31 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | 95 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง