(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับประตูอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและประตูไม้ได้
· สามารถใช้เป็นสต็อปเปอร์ประตูได้ เช่น โถงทางเข้า ประตูด้านข้าง และห้องต่าง ๆ
ทิศทางการติดตั้ง | ติดอยู่ด้านในและเปิดออกด้านนอก | ชนิดบานพับ | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | ประเภทสไลด์ที่ ยืดหยุ่น | การขยายตัวและการหดตัวอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดฟรี | วัสดุ | SUS304 | ผิวสำเร็จ | เส้น ขน |
ความยาว L ที่ส่วนขยาย(มิลลิเมตร) | 550 | มุมเปิดประตู(°) | ภายใน 100 | ความสูงประตู(มม.) | ภายใน 2000 |
ความกว้างของประตู(มม.) | 600 to 900 | ความหนาของประตู(มม.) | 25–45 | ความกว้างในการติดตั้ง(มม.) | 66 |
น้ำหนักประตูที่ใช้งานได้(กิโลกรัม) | 20 หรือน้อยกว่า | สี | — | สเปค | ชนิดติดตั้งแบบวางบนที่สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง