1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่น, ยึดศูนย์กลาง (พินเทเปอร์)

IMAO

ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่น, ยึดศูนย์กลาง (พินเทเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 593.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· การจัดตำแหน่งแผ่นเพลท
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำคือ ±10 ไมครอน

รหัสสินค้า
CP721-12025 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 593.61

฿ 308.38

IMAO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน สกรู ยึด รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า แบบกลม รูปทรงปลายด้านเข้า เรียว
รูปทรงด้านเข้า มีรูเกลียว รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน)
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเหล็กกล้า SCM440 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง(Ø) 12
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง p6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP721-12025 ในชุด ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่น, ยึดศูนย์กลาง (พินเทเปอร์)