(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MISUMI นำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตในเอเชียที่เติบโตอย่างน่าทึ่ง โปรดเลือกรายการตามสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัท TMEH เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซีย หลังจากก่อตั้งในปี 2002 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปทั่วโลกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดตั้งบริษัทญี่ปุ่นที่แยกต่างหากเพื่อตระหนักถึงผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | แผ่นเพลท | โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) | 3530 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีแดง | วัสดุ | ยูรีเทน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(นิ้ว) | 6 |
ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 204 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง