(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MISUMI นำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตในเอเชียที่เติบโตอย่างน่าทึ่ง โปรดเลือกรายการตามสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัท TMEH เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซีย หลังจากก่อตั้งในปี 2002 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปทั่วโลกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดตั้งบริษัทญี่ปุ่นที่แยกต่างหากเพื่อตระหนักถึงผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลูกล้อ type_2 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (นิ้ว) | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 661.16 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 588.4 | สีดำ | ยาง | - | 93 | 75 | ||
฿ 756.43 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 588.4 | สีดำ | ยาง | - | 93 | 75 | ||
฿ 591.55 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 588.4 | สีดำ | ยาง | - | 93 | 75 | ||
฿ 1,197.11 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 1176.8 | สีดำ | ยาง | - | 132 | 100 | ||
฿ 1,403.16 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 1176.8 | สีดำ | ยาง | - | 132 | 100 | ||
฿ 915.17 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 1176.8 | สีดำ | ยาง | - | 132 | 100 | ||
฿ 1,598.12 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 1471 | สีดำ | ยาง | - | 168 | 125 | ||
฿ 1,826.25 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 1471 | สีดำ | ยาง | - | 168 | 125 | ||
฿ 1,285.42 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 1471 | สีดำ | ยาง | - | 168 | 125 | ||
฿ 1,759.86 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 1569.1 | สีดำ | ยาง | - | 190 | 150 | ||
฿ 1,988.46 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 1569.1 | สีดำ | ยาง | - | 190 | 150 | ||
฿ 1,464.80 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 1569.1 | สีดำ | ยาง | - | 190 | 150 | ||
฿ 865.66 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 784.5 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 93 | 75 | ||
฿ 953.21 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 784.5 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 93 | 75 | ||
฿ 768.91 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 784.5 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 93 | 75 | ||
฿ 1,520.20 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 980.7 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 132 | 100 | ||
฿ 1,754.78 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 980.7 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 132 | 100 | ||
฿ 1,265.03 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 980.7 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 132 | 100 | ||
฿ 2,185.51 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 1274.9 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 168 | 125 | ||
฿ 2,414.49 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 1274.9 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 168 | 125 | ||
฿ 1,849.55 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 1274.9 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 168 | 125 | ||
฿ 2,576.24 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 1372.9 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 190 | 150 | ||
฿ 2,806.21 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 1372.9 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 190 | 150 | ||
฿ 2,249.14 | TMEH CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 1372.9 | สีดำ | ยูรีเทน | - | 190 | 150 | ||
฿ 574.33 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 980.7 | สีแดง | ยูรีเทน | 3 | 102 | - | ||
฿ 659.33 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 980.7 | สีแดง | ยูรีเทน | 3 | 102 | - | ||
฿ 687.23 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 980.7 | สีแดง | ยูรีเทน | 3 | 102 | - | ||
฿ 755.67 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [ยึดอยู่กับที่] ความสำรวม | 1030 | สีแดง | ยูรีเทน | 4 | 128 | - | ||
฿ 859.19 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยืดหยุ่น | 1030 | สีแดง | ยูรีเทน | 4 | 128 | - | ||
฿ 895.55 | TME CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มีอิสระในการเบรค | 1030 | สีแดง | ยูรีเทน | 4 | 128 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | แผ่นเพลท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง