(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ติดโดยการสอดเข้ากับปลายท่อที่ตัด
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ใช้สำหรับ ESD countermeasures
·การขันน็อตทำให้ยางตรงส่วนที่เข้าไปในท่อขยายขนาด ป้องกันไม่ให้ล้อหลุดออกมา
· ส่วนยางที่เข้าไปในท่อมีให้เลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 แบบ (FC, FS และ FA)
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ชั้นวางของ และรถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ ที่ต้องใช้ ESD countermeasures
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | ปลั๊ก | ลูกล้อ type_2 | มีอิสระในการเบรค |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) | 200 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (ประเภทการแทรก)(φ) | 28 | วัสดุ | ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 69 | การจับคู่ ท่อเหล็ก เคลือบเรซิ่น | DP2807 | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(mm) | 50 |
สี ล้อ | สีดำ | สี ล้อ | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง