(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใส่น็อตสำหรับการติดตั้งโบลท์แบบปรับได้ และลูกล้อแบบโบลท์กับท่อ
[คุณสมบัติ]
· ใส่เข้าไปในปลายท่อ แล้วใช้ค้อนทุบ
· ประเภทสกรู นิ้ว (ชนิด A) และประเภท สกรู เมตริก (ชนิด B)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุชชิ่งนั้น รองรับการใช้งานกับท่อที่คุณใช้อยู่หรือไม่
· หมายเหตุ : บูชชิ่งอะลูมิเนียม ซีรีส์ "AS2807A/AS2807B" เลิกผลิตแล้ว โปรดพิจารณาใช้ "BS07A/BS07B" แทน
[การใช้งาน]
· จำเป็นสำหรับการติดตั้งโบลท์แบบปรับได้
· จำเป็นสำหรับการติดตั้งลูกล้อแบบโบลท์
รหัสสินค้า |
---|
BC2807B |
BS07A |
BS07B |
BS12A |
BS12B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ใช้งานกับท่อ ECO/ ท่อ ECO-Z | ใช้งานกับท่อ SUH | ใช้งานกับท่อเคลือบเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.26 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สกรูมิลลิเมตร M12 × P1.75 | - | - | DP2807/CL2807 | ||
฿ 139.30 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สกรูนิ้ว 1/2 × 12 N | G2807/EG2807/Z2808 | S2807-PF | - | ||
฿ 139.30 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สกรูเมตริก M12 × P1.75 | G2807/EG2807/Z2808 | S2807-PF | - | ||
฿ 138.32 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สกรูนิ้ว 1/2 × 12 N | G2812 | S2812-PF | - | ||
฿ 138.32 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สกรูมิลลิเมตร M12 × P1.75 | G2812 | S2812-PF | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภทอุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย | วัสดุ อุปกรณ์เสริม | โลหะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง