1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดด้านใน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาปิดด้านใน
  • ฝาปิดด้านใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบ ที่พอดีกับปลาย โครงท่อ
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดที่พอดีกับส่วนปลายด้านในของโครงท่อ
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดเข้ากับส่วนที่เปิดออกของการตัด ท่อเหล็ก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
· ส่วนที่เข้าไปใน ท่อเหล็ก จะเรียวและจีบ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.) ใช้ได้กับท่อทั้งหมดที่มี t = 0.7
· หมายเลข รุ่น " - ESD" เป็น ผลิตภัณฑ์ สีดำ (ป้องกันไฟฟ้าสถิต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการตัด ท่อเหล็ก เปิดโล่ง

รหัสสินค้า
GAP-4P-BK
GAP-4P-ESD
GAP-4P-IV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด สเปค ใช้งานกับท่อ SUH วัสดุ อุปกรณ์เสริม สีของ อุปกรณ์เสริม

฿ 20.05

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อุปกรณ์เสริมวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตS2807-PF/S2812-PFพลาสติก-

฿ 20.56

TMEH JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10ส่วนสำหรับ เทอร์มินอลผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจาก ESDS2807/S2812โพลีเอทิลีนสีดำ

฿ 32.39

TME 1 ชิ้น 5 วัน 10อุปกรณ์เสริม-S2807-PF/S2812-PFพลาสติก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย ใช้งานกับท่อ ECO/ ท่อ ECO-Z G2807/EG2807/Z2808/G2812 ใช้งานกับท่อเคลือบเรซิ่น DP2807/CL2807/EP2807/SP2809/DP2814