• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Hook Type Angle Bracket

Hook Type Angle Bracket

A bracket for mounting the DP-A hook type angle.
[Features]
· Available for external pipe mounting (37A) and for center pipe mounting (37B).
· Bolts and nuts included.
[Applications]
· Can also be used as a frame section for waste strainers.
· As a bracket for lightweight shelf panels.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
GAPA-37A
GAPA-37A-G
GAPA-37B
GAPA-37B-G
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSDimensions
(mm)
Specifications Accessory Color
3 Day(s) or more 10H20Applicable Pipe Diameter: 28(⌀)-
5 Day(s) or more 10H20Applicable pipe diameter: 28(ø)Gray
6 Day(s) or more 10H39Applicable Pipe Diameter: 28(⌀)-
5 Day(s) or more 10H39Applicable pipe diameter: 28(ø)Gray

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessory Accessory Type Bracket Holder