(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พีวีซี เรซิ่น เข้ามุม รูปทรง L
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 4 ขนาด
· ทำจากพีวีซีเรซิ่น
[การใช้งาน]
· เป็นฉากกั้นชั้นวางของ
· เป็นเฟรมกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นเพลทของชั้นวางหล่น
รหัสสินค้า |
---|
AL-1-3-(10)-G |
AL-1-3-(13)-G |
AL-1-3-G |
AL-8-3-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 788.94 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 (H) × 50 (W) × 3,000 (D) × t3 | ||
฿ 788.94 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 (H) × 50 (W) × 3,000 (D) × t3 | ||
฿ 788.94 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 (H) × 50 (W) × 3,000 (D) × t3 | ||
฿ 1,949.07 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (H) × 100 (W) × 3,000 (D) × t4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ประเภทอุปกรณ์เสริม | มุม | วัสดุ อุปกรณ์เสริม | พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
สีของ อุปกรณ์เสริม | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง