(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมของ MISUMI ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โดยเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย ที่มีความเติบโตทางธุรกิจอย่างโดดเด่น โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัท TMEH เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลชั้นนำในประเทศมาเลเซีย หลังจากการก่อตั้งในปี 2545 บริษัทได้ขยายส่วนแบ่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทั่วโลก สาขาย่อยสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มการยอมรับในหมู่ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
GA-25S-BK |
GA-25S-NI |
GA-25S-PI |
GA-25S-WZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการชุบผิว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.98 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] Electrodeposition แปรงทาสี อบ | - | [สีดำ] สีดำ | ||
฿ 206.39 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เงิน | ||
฿ 206.39 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | การพ่น การเคลือบผิว อบ | - | งาช้าง | ||
฿ 188.25 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เงิน |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภทยึดด้วยสกรู | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SPCC (แผ่นเหล็กรีดเย็น) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 | ประเภทข้อต่อส่วนกลาง | ทะลุผ่านตลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง