(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบลายนูนที่ไม่เหมือนใคร
· กำลังการยึดเกาะสูงและไม่ขยับง่าย แม้ว่าจะเป็นท่อเปล่า
· ไม่จำเป็นต้องเคลือบเรซินบนท่อ
· แรงข้อต่อ ต่อท่อเรซิ่น เพิ่มขึ้นประมาณ 37 5%.
· สามารถใช้กับท่อเรซินที่มีอยู่ได้ โดยใช้ข้อต่อที่มีอยู่แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
G-3S-BK |
G-3S-NI |
G-3S-PI |
G-3S-WZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการชุบผิว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.59 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] Electrodeposition แปรงทาสี อบ | - | [สีดำ] สีดำ | ||
฿ 136.83 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เงิน | ||
฿ 133.94 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การพ่น การเคลือบผิว อบ | - | งาช้าง | ||
฿ 130.78 | TME JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เงิน |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภทยึดด้วยสกรู | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | ยูนิต เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SPCC (แผ่นเหล็กรีดเย็น) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง