1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน ข้อต่อโลหะ G-2S

ชิ้นส่วน ข้อต่อโลหะ G-2S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบลายนูนที่ไม่เหมือนใคร
· กำลังการยึดเกาะสูงและไม่ขยับง่าย แม้ว่าจะเป็นท่อเปล่า
· ไม่จำเป็นต้องเคลือบเรซินบนท่อ
· แรงข้อต่อ ต่อท่อเรซิ่น เพิ่มขึ้นประมาณ 37 5%.
· สามารถใช้กับท่อเรซินที่มีอยู่ได้ โดยใช้ข้อต่อที่มีอยู่แล้ว

รหัสสินค้า
G-2S-BK
G-2S-NI
G-2S-PI
G-2S-WZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการชุบผิว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สี

฿ 80.60

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10[กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] Electrodeposition แปรงทาสี อบ-[สีดำ] สีดำ

฿ 104.36

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิลป้องกันไฟฟ้าสถิตเงิน

฿ 92.27

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10การพ่น การเคลือบผิว อบ-งาช้าง

฿ 85.62

TME JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ป้องกันไฟฟ้าสถิตเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทยึดด้วยสกรู ชนิด ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ ยูนิต เดี่ยว
วัสดุ SPCC (แผ่นเหล็กรีดเย็น) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28