(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด หน้าแปลนกลม (ส่วนที่ปิดสนิท)
รหัสสินค้า |
---|
C-8HA |
C-10H |
C-12H |
C-12HR |
C-16H |
C-24H |
S-8HA |
S-12H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,178.68 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 784.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 78 | 25.4 | 32 | - | ||
฿ 4,908.34 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,471.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 95 | 31.75 | 48 | มี | ||
฿ 6,233.33 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1962 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 110 | 38.1 | 60 | - | ||
฿ 5,787.61 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1962 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 110 | 38.1 | 60 | มี | ||
฿ 11,836.39 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2943 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 140 | 50.8 | 80 | - | ||
฿ 26,093.50 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4905 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 180 | 76.2 | 120 | - | ||
฿ 8,550.78 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 784.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 78 | 25.4 | 32 | - | ||
฿ 17,369.42 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1962 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 110 | 38.1 | 60 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 500.1 ถึง 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง