(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วงจรบางวงจรสามารถ คลองเลื่อย ให้ ความดัน ต่ำกว่าวงจรหลักได้
· แม้ว่า ความดัน ในวงจร เต้าเสียบ จะผันผวน ความดัน เต้ารับ ที่ลดลงจะรักษา ความดัน ให้คงที่
· สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO (ISO4401)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 | การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) | 40 | ช่วงการปรับ ความดัน(MPa) | 1 to 14 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPRV-3-PP-14-K-N-10 ในชุด วาล์วลดความดันแบบวางซ้อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง