(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์โวมอเตอร์ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นและปฏิวัติการควบคุมการเคลื่อนไหว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความละเอียด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบ / นาที) | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ตัวเลือก | เบรค | เอาต์พุต (W) | รุ่นที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62,761.00 ฿ 37,211.00 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 56,414.00 ฿ 33,848.40 | SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | รุ่นมีระบบสื่อสาร MECHATROLINK-II ฝังในตัว | - | - | - | - | 100 | R88M-K / R88D-KN□-ML2 | ||
฿ 87,150.00 ฿ 61,519.19 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC100 | 1 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 63,508.00 ฿ 37,653.89 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 200 | - | ||
฿ 57,918.00 ฿ 35,075.14 | SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | รุ่นมีระบบสื่อสาร MECHATROLINK-II ฝังในตัว | - | - | - | - | 400 | R88M-K / R88D-KN□-ML2 | ||
฿ 65,333.16 ฿ 37,782.17 | SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | รุ่นมีระบบสื่อสาร MECHATROLINK-II ฝังในตัว | - | - | - | - | 750 | R88M-K / R88D-KN□-ML2 | ||
฿ 140,467.00 ฿ 84,280.20 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 1.5k | - | ||
฿ 125,780.00 ฿ 88,788.10 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 2k | - | ||
฿ 157,037.00 ฿ 94,222.20 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 3k | - | ||
฿ 246,980.66 ฿ 121,094.62 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | - | เซอร์โวไดรเวอร์ AC / ระบบสื่อสาร EtherCAT / รุ่นฝังในตัว | - | - | - | - | 5k | - | ||
฿ 56,414.00 ฿ 34,164.32 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
฿ 48,588.00 ฿ 34,618.95 | ACServoDriver | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | ||
฿ 77,700.00 ฿ 54,848.43 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | ||
฿ 173,559.00 ฿ 104,135.40 | OMR SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | ||
฿ 25,029.00 ฿ 15,157.56 | OMRONMOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | 40 | 50 | ประเภท AC100 / 200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 50 | - | ||
฿ 50,441.00 ฿ 25,729.95 | OMRON MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 50 | ประเภท AC100 / 200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 50 | - | ||
฿ 92,029.00 ฿ 55,217.40 | SERVO MOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1000 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 2000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงไร้ลิ่ม | มีเบรก | 1000 | - | ||
฿ 64,285.00 ฿ 45,378.78 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 100 | 1500 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 1.5k | - | ||
฿ 26,529.00 ฿ 16,068.62 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 100 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 100 | - | ||
฿ 35,700.00 ฿ 25,168.50 | OMR SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 40 | 100 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | มีเบรก | 100 | - | ||
฿ 26,529.00 ฿ 15,917.40 | Servomotors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 100 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 100 | - | ||
฿ 51,676.00 ฿ 26,359.93 | OMRON MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 100 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | - | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 100 | - | ||
฿ 37,473.00 ฿ 26,699.51 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 100 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | มีเบรก | 100 | - | ||
฿ 27,958.00 ฿ 19,735.55 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 200 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 200 | - | ||
฿ 80,500.00 ฿ 56,824.95 | OMR SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 200 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | มีเบรก | 200 | - | ||
฿ 32,892.00 ฿ 19,735.20 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 200 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 200 | - | ||
฿ 36,593.00 ฿ 25,831.00 | OMRON MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 200 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 200 | - | ||
฿ 78,647.00 ฿ 47,188.20 | OMRON MOTOR | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 200 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงไร้ลิ่ม | มีเบรก | 200 | - | ||
฿ 28,175.00 ฿ 20,074.69 | OMR SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | - | - | - | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 200 | - | ||
฿ 33,372.00 ฿ 23,557.29 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 400 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 400 | - | ||
฿ 57,250.00 ฿ 39,931.88 | Servomotors | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 80 | 750 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | การมี | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | มีเบรก | 750 | - | ||
฿ 49,018.00 ฿ 29,685.30 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | - | 750 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 750 | - | ||
฿ 66,500.00 ฿ 46,942.35 | Servomotors | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 80 | 750 | ประเภท AC200 | 3 เฟส | 32,768 | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์ค่าสัมบูรณ์ | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 750 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง