(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สามารถเลือก เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ได้ตาม การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
R88D-GT08H |
R88M-G05030H-S2 |
R88M-G10030H-S2 |
R88M-G10030L |
R88M-G20030L-S2 |
R88M-G40030H |
R88M-G40030H-S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบ / นาที) | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ตัวเลือก | เบรค | เอาต์พุต (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,674.00 ฿ 42,829.78 | SERVO MOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | - | - | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | - | สำหรับ 750W | - | เอาท์พุตแบบสัมบูรณ์ / เอาท์พุตแบบเพิ่มค่า | - | - | - | ||
฿ 17,850.00 ฿ 12,600.32 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 50 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 50 | ||
฿ 18,663.00 ฿ 13,299.25 | Servomotors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 100 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 100 | ||
฿ 17,850.00 ฿ 12,600.32 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 100 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 100 | ||
฿ 18,375.00 ฿ 12,970.91 | OMRSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 200 | ประเภท AC200 | 1 เฟส | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 200 | ||
฿ 19,775.00 | OMRONSERVOMOTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 400 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงไร้ลิ่ม | ไม่มีเบรก | 400 | ||
฿ 20,300.00 ฿ 14,329.77 | OMR SERVOMOTORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 60 | 400 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | ไม่ | ไม่รวมซีลกันน้ำมัน | 3000 | รวมเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า | แกนตรงพร้อมลิ่มมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มีเบรก | 400 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง