(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Tubular Key Lock

Tubular Key Lock

Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 61
· Length B (mm): 27
· Length C (mm): 35
· Length D (mm): 6
· Length E (mm): 18
· Header dimensions(mm): W95 × H120 × D27

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

G-164

 
Part Number
G-164
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPart Name
Same day 80-thousand lock

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Lock(Embedded) Material Zinc Die-Casting Length A(mm) 25
Length B(mm) 22 Length C(mm) 17 Length D(mm) 6
Length E(mm) 17 Header dimension(mm) W75×H120×D27

Please check the type/dimensions/specifications of the part G-164 in the Tubular Key Lock series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-164 ในชุด Tubular Key Lock