(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หมายเลขกุญแจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ประเภท | แท็บเล็ต รวม ตัวอักษร (ตัวเลข) | วัสดุ | การหล่อฉีดสังกะสี | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 59.3 | ขนาด C(มิลลิเมตร) | 19 | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 68 |
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 16.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางแขวน(φมม) | 8 | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W120×H120×D22 |
ชื่อชิ้นส่วน | กุญแจล็อคโกดังแบบรหัส 110 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง