(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ - ทองเหลือง / ความกว้างบอดี้ (มม.) - 27
· ความยาวรวม (มม.) - 79.5 / ความยาวบอดี้ (มม.) - 51
· ขนาด D (มม.) - 28
· ขนาด E (มม.) - 12.5
· ขนาด F (มม.) - 15 / เส้นผ่านศูนย์กลางแฮงเกอร์ (ø มม.) - 5
· ขนาดส่วนหัว (มม.) - W55 × H120 × D17
ประเภท | แท็บเล็ต รวม ตัวอักษร (ตัวเลข) | วัสดุ | ทองเหลือง | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 79.5 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 51 | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 28 |
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 12.5 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลางแขวน(φมม) | 5 |
มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W55×H120×D17 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-087 ในชุด แม่กุญแจล็อครหัส 4 ขั้นตอน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง